Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150
Nr artykułu.: 10 40 281 2137
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150
Nr artykułu.: 10 40 281 2137
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Zestawy złączy |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® HPR HPTC |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Kompletny zestaw |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Strona kablowa |
Z zintegrowaną dławnicą kablową | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Cechy | do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5 |
Rozmiar | 3 |
---|---|
Ekranowanie | ekranowanie 360° |
Kodowanie | 16 różnych opcji kodowania. |
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x M40 |
Zakres zastosowań | Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych |
Poprzedni
Następny