Han HC650 screw insulation cover
Nr artykułu.: 09 40 000 9819
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han HC650 screw insulation cover
Nr artykułu.: 09 40 000 9819
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | Han® HC Modular |
Identyfikacja | 650 |
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® HPR VarioShell |
Typy akcesoriów | Pokrywa ochronna |
Opis akcesoriów | Dla oczek kablowych |
Napięcie znamionowe | 4.000 V |
---|---|
Znamionowe napięcie udarowe | 18 kV |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Kategoria przepięciowa | II |
Rezystancja izolacji | >1010 Ω |
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C |
Poprzedni
Następny