Han F+B hood-gg-M25 black
Nr artykułu.: 19 15 503 1403
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han F+B hood-gg-M25 black
Nr artykułu.: 19 15 503 1403
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria | Han® F+B |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki |
Wersja | Górne wyprowadzenie kabla |
---|---|
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x M25 |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Zakres zastosowań | Złącza do przemysłu spożywczego |
Szczegóły | Czyszczenie: Przy czyszczeniu wysokociśnieniowym za pomocą lancy zalecane jest zachowanie odległości >30cm aby wykluczyć mechaniczne uszkodzenia zewnętrznych komponentów złączy. |
Odciążka:Odpowiednia odciążka jest wymagana aby umożliwić złączom F+B wytrzymać naprężenia spowodowane np. codziennym myciem maszyny. Norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definiuje naprężenie dla złącza zależnie od średnicy przewodu. |
Poprzedni
Następny