Han F+B cover-housing
Nr artykułu.: 09 15 503 5401
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han F+B cover-housing
Nr artykułu.: 09 15 503 5401
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | Han® F+B |
Typy akcesoriów | Pokrywa ochronna |
Opis akcesoriów | dla obudów gniazd z montażem przelotowym |
dla obudowy gniazda kabel-kabel | |
Z linką mocującą |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
---|---|
Szczegóły | Czyszczenie: Przy czyszczeniu wysokociśnieniowym za pomocą lancy zalecane jest zachowanie odległości >30cm aby wykluczyć mechaniczne uszkodzenia zewnętrznych komponentów złączy. |
Odciążka:Odpowiednia odciążka jest wymagana aby umożliwić złączom F+B wytrzymać naprężenia spowodowane np. codziennym myciem maszyny. Norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definiuje naprężenie dla złącza zależnie od średnicy przewodu. |
Poprzedni
Następny