Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
Nr artykułu.: 33 50 410 0306 050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
Nr artykułu.: 33 50 410 0306 050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® F+B |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | Męski |
Obudowa wtyczki | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 17 |
Konstrukcja rdzenia | 0,5 mm² |
Liczba kontaktów | 17 |
Kontakt PE | Tak |
Poprzedni
Następny