Han F+B 4/4-F
Nr artykułu.: 09 15 508 3101
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Wkłady |
---|---|
Seria | Han® F+B |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Liczba kontaktów | 8 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 4 |
Liczba kontaktów mocy | 4 |
Kontakt PE | Tak |
Szczegóły | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
Szczegóły | Złącze serii Han® F+B wyposażone we wszystkie kontakty może być wykorzystywane dla napięć maks. do 400 V przy stopniu zanieczyszczenia 3. Zmodyfikowany układ kontaktów zaiwerający tylko kontakty zasilające w układzie 4 + PE Han E® umożliwia pracę przy napięciu maks. do 500 V przy tym samym stopniu zanieczyszczenia. |
Poprzedni
Następny