Han-Eco Mod.24-HSM2-M40-glanded
Nr artykułu.: 19 41 124 0273
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han-Eco Mod.24-HSM2-M40-glanded
Nr artykułu.: 19 41 124 0273
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Eco® Modular |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Z zintegrowaną dławnicą kablową |
Rozmiar | 24 B |
---|---|
Sloty modułu | 7 |
Wersja | Wejście boczne |
Liczba wejść kablowych | 2 |
Wyprowadzenie przewodu | 2x M40 |
Typ blokowania | Podwójna klamra ryglująca |
Poprzedni
Następny