Han-Eco Mod.10-HCC-M32-glanded
Nr artykułu.: 19 41 110 0722
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han-Eco Mod.10-HCC-M32-glanded
Nr artykułu.: 19 41 110 0722
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Eco® Modular |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda kabel-kabel |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Z zintegrowaną dławnicą kablową |
Rozmiar | 10 B |
---|---|
Sloty modułu | 4 |
Wersja | Górne wyprowadzenie kabla |
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x M32 |
Typ blokowania | Podwójna klamra ryglująca |
Poprzedni
Następny