Han CRIMP TOOL WITH LOCATOR
Nr artykułu.: 09 99 000 0021
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han CRIMP TOOL WITH LOCATOR
Nr artykułu.: 09 99 000 0021
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zaciskarka serwisowa |
Opis narzędzia | Han D®: od 0,14 do 1,5 mm² (w zakresie od 0,14 do 0,37 mm² tylko odpowiednie kontakty dla 09 15 000 6104/6204 i 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0,5 ... 2,5 mm² | |
Han-Yellock®: 0,5 ... 2,5 mm² | |
Type of drive | Mogą być przetwarzane ręcznie |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Scissors |
Zakres zastosowań | Do indywidualnych, toczonych kontaktów męskich i żeńskich |
Zawartość opakowania | zawiera lokator |
Han-Yellock® należy zamawiać osobno. |
Poprzedni
Następny