Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
Nr artykułu.: 09 14 005 2646
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
Nr artykułu.: 09 14 005 2646
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Moduły |
---|---|
Seria | Han-Modular® |
Typ modułu | Han® 70 A Hybrid moduł |
Rozmiar modułu | Moduł pojedynczy |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie typu axial screw / zaciskowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Liczba kontaktów | 5 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 4 |
Liczba kontaktów mocy | 1 |
Szczegóły | Kontakty sygnałowe należy zamawiać osobno |
Poprzedni
Następny