Han 6B-HMC-HSM2-SL-M32
Nr artykułu.: 19 30 206 0292
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M32
Nr artykułu.: 19 30 206 0292
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® HMC |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy |
Typ | Wysoka konstrukcja |
Rozmiar | 6 B |
---|---|
Wersja | Wejście boczne |
Liczba wejść kablowych | 2 |
Wyprowadzenie przewodu | 2x M32 |
Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Tak |
Zakres zastosowań | Specjalne obudowy wtyczek i gniazd dla wysokiej liczby cykli łączeniowych |
Poprzedni
Następny