Han 6B Docking Frame IP67 floating
Nr artykułu.: 09 30 006 1711
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 6B Docking Frame IP67 floating
Nr artykułu.: 09 30 006 1711
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Typy akcesoriów | Ramka dokująca |
Rozmiar | 06 B |
---|---|
Szczegóły | Zakres wcisku oś - x: ± 1 mm |
Zakres wcisku oś - y: ± 1 mm | |
Zakres wcisku oś z: - 0,5 / +1 mm | |
Zawartość opakowania | 1 rama |
4 śruby z łbami cylindrycznymi walcowymi do mocowania ramki dokującej | |
Ramka z ochroną IP |
Poprzedni
Następny