Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Nr artykułu.: 20 87 144 3002 100
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Nr artykułu.: 20 87 144 3002 100
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® HsB |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® 6 HsB Męski |
Obudowa wtyczki | |
Wejście boczne | |
Złącze 2 | Han® 6 HsB Żeński |
Obudowa wtyczki | |
Wejście boczne | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 6 |
Konstrukcja rdzenia | 6x AWG 12 |
Poprzedni
Następny