Han 48HPR Y-connector Female
Nr artykułu.: 10 40 048 2001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 48HPR Y-connector Female
Nr artykułu.: 10 40 048 2001
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Zestawy złączy |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® HPR PYD |
Element | Kompletny zestaw |
Typ kontaktu | Kontakt zaciskany |
Opis kontaktu | TC 650 |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy |
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
---|---|
Rozmiar | 48 B |
Wersja | Górne wyprowadzenie kabla |
Liczba wejść kablowych | 3 |
Wyprowadzenie przewodu | 3x M32 |
Zakres zastosowań | Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych |
Zawartość opakowania | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
Kontakty | |
Ramka | |
Pokrywa montażowa | |
Dławnica kablowa |
Poprzedni
Następny