Han 24HPR-enlarged-gg3-SV-M32
Nr artykułu.: 19 40 024 0468
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 24HPR-enlarged-gg3-SV-M32
Nr artykułu.: 19 40 024 0468
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® HPR enlarged |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki |
Rozmiar | 24 HPR enlarged |
---|---|
Wersja | Górne wyprowadzenie kabla |
Liczba wejść kablowych | 3 |
Wyprowadzenie przewodu | 3x M32 |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Zakres zastosowań | Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych |
Szczegóły | W przypadku stosowania wkładów Han® Standard o rozmiarze B lub ramek zawiasowych Han-Modular® należy oddzielnie zamówić adapter 09400009960. |
Poprzedni
Następny