Han 24EMC/B-HSE-HC-CL-M40
Nr artykułu.: 19 62 024 0518
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 24EMC/B-HSE-HC-CL-M40
Nr artykułu.: 19 62 024 0518
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® EMC/B |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki |
Typ | Wysoka konstrukcja |
Rozmiar | 24 B |
---|---|
Wersja | Wejście boczne |
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x M40 |
Typ blokowania | Centralny rygiel zamykający (na obudowie wtyczki) |
Zakres zastosowań | • Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC |
Poprzedni
Następny