Han 200A module, M8 screw bolt, male
Nr artykułu.: 09 14 001 2675
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 200A module, M8 screw bolt, male
Nr artykułu.: 09 14 001 2675
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Moduły |
---|---|
Seria | Han-Modular® |
Typ modułu | Moduł Han® 200 A |
Rozmiar modułu | Moduł podwójny |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie śrubowe M8 |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Liczba kontaktów | 1 |
Szczegóły | UWAGA! Napięcie znamionowe odnosi się tylko do strony łączeniowej. W przypadku kontaktów śrubowych TC 200 o zachowanie odstępów izolacyjnych (clearance, creepage) musi zadbać użytkownik. Kontakty śrubowe przeznaczone są do podłączania do szyn i ze względu na swoją konstrukcję nie są zabezpieczone przed dotykiem w obszarze łączenia. |
Poprzedni
Następny