Han 1A-strain relief
Nr artykułu.: 09 10 000 5300
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 1A-strain relief
Nr artykułu.: 09 10 000 5300
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | Han® 1A |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Adapter kablowy |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Z odciążką |
Rozmiar | 1 A |
---|---|
Wersja | Górne wyprowadzenie kabla |
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x |
Szczegóły | Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z odciążką lub bez, 09 10 000 5300) jest niezamkniętym złączem. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika. |
Do stosowania tylko z pojedynczymi przewodami zgodnie z dopuszczeniem CSA. |
Poprzedni
Następny