Han 1A-M12-m D-coded, latch
Nr artykułu.: 09 10 004 3001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 1A-M12-m D-coded, latch
Nr artykułu.: 09 10 004 3001
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Wkłady |
---|---|
Seria | Han® 1A |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Rozmiar | 1 A |
Ekranowanie | Z opaską kablową |
Liczba kontaktów | 4 |
dalsze kontakty | + ekranowanie |
Typ blokowania | Zatrzaski typu Snap-in (wciskane) |
Szczegóły | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |
Aby uzyskać stopień ochrony IP65 należy osobno zamawiać obudowy wtyczek/gniazd | |
Wkład niekompatybilny z 09 10 000 0800 (obudowa z montażem przelotowym, kątowa) | |
Szczegóły | Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z odciążką lub bez, 09 10 000 5300) jest niezamkniętym złączem. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika. |
Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem. | |
Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym. |
Poprzedni
Następny