Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Nr artykułu.: 09 10 000 9911
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Nr artykułu.: 09 10 000 9911
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | Han® 1A |
Typy akcesoriów | Adapter |
Opis akcesoriów | do montażu na szynie |
Z odciążką |
Szczegóły | Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z adapterem lub bez, 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912) jest niezamkniętym złączem zgodnym z normą IEC 61984. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez dobór odpowiednich metod instalacyjnych przez użytkownika. |
---|
Poprzedni
Następny