Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
Nr artykułu.: 09 10 000 5501
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
Nr artykułu.: 09 10 000 5501
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | Han® 1A |
Typy akcesoriów | Pokrywa ochronna |
Opis akcesoriów | dla wkładów żeńskich |
09 10 003 330X | |
09 10 003 310X | |
09 10 005 310X |
Ograniczenie temperaturowe | -30 ... +90 °C |
---|---|
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP65 |
Poprzedni
Następny