Han 1A-3+PE-s-m latch
Nr artykułu.: 09 10 003 2601
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 1A-3+PE-s-m latch
Nr artykułu.: 09 10 003 2601
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Wkłady |
---|---|
Seria | Han® 1A |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie śrubowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Rozmiar | 1 A |
Liczba kontaktów | 3 |
Kontakt PE | Tak |
Typ blokowania | Zatrzaski typu Snap-in (wciskane) |
Szczegóły | Aby uzyskać stopień ochrony IP65 należy osobno zamawiać uszczelnienia pojedynczych przewodów lub uszczelnienie obudowy |
Szczegóły | Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z odciążką lub bez, 09 10 000 5300) jest niezamkniętym złączem. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika. |
Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem. | |
Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym. | |
Wkłady z przyłączeniem śrubowym (2+PE i 3+PE) różnią się tylko liczbą kontaktów. Jeżeli w jednym zastosowaniu stosowane są oba warianty, użytkownik musi zapobiec niewłaściwemu połączeniu! Wskazówki bezpieczeństwa zgodne z normami VDE 0100-410, rozdział 414.4.3 i EN 60204-1, rozdział 13.4.5 d) muszą być przestrzegane. |
Poprzedni
Następny