Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
Nr artykułu.: 09 14 016 1716
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
Nr artykułu.: 09 14 016 1716
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | Han-Modular® |
Typy akcesoriów | Ramka dokująca |
Opis akcesoriów | Mocowana |
dla 4 modułów | |
A ... F | |
Cechy | Ramka dokująca nie ma kontaktu PE ponieważ nie jest on wymagany w wielu zastosowaniach systemów szufladowych. |
Odpowiednie do modułów Han-Modular® za wyjątkiem modułu Han®, MegaBit, modułu Han® RJ45, modułów optycznych i pneumatycznych. |
Szczegóły | Napięcie znamionowe ≤ 630 V |
---|---|
Znamionowe napięcie udarowe ≤6 kV | |
Stopień zanieczyszczenia 2 | |
Dla kompletnego złącza podane napięcie znamionowe jest maksymalnym poziomem, który może być osiągnięty. W przypadku, gdy zastosowane moduły oferują niższe wartości znamionowe napięcia, wówczas są one obowiązujące. Wyższe wartości znamionowe napięcia w poszczególnych zastosowaniach mogą być zatwierdzone w porozumieniu z firmą HARTING. |
Poprzedni
Następny