Han 16EMC/B-HTE-M25 (HT)
Nr artykułu.: 19 62 816 1421
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 16EMC/B-HTE-M25 (HT)
Nr artykułu.: 19 62 816 1421
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® EMC/B |
Han® High Temp | |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki |
Typ | Niska konstrukcja |
Rozmiar | 16 B |
---|---|
Wersja | Górne wyprowadzenie kabla |
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x M25 |
Typ blokowania | Podwójna klamra ryglująca |
Zakres zastosowań | • Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC |
Poprzedni
Następny