Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
Nr artykułu.: 09 30 010 1719
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
Nr artykułu.: 09 30 010 1719
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Typy akcesoriów | Ramka dokująca |
Opis akcesoriów | Montaż tylny |
Rozmiar | 10 B |
---|---|
Szczegóły | Zakres wcisku oś - x: ± 1 mm |
Zakres wcisku oś - y: ± 1 mm | |
Zakres wcisku oś z: - 0,5 / +1 mm |
Poprzedni
Następny