Han 10A/15EMV-AK
Nr artykułu.: 09 20 010 5425
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han A® |
Typy akcesoriów | Pokrywa ochronna |
Opis akcesoriów | dla obudów gniazd z montażem przelotowym |
dla obudów gniazd montażu powierzchniowego | |
dla obudowy gniazda kabel-kabel | |
Metal | |
Z linką mocującą |
Rozmiar | 10 A |
---|---|
Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |
Poprzedni
Następny