Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 1m
Nr artykułu.: 33 50 A80 0271 010
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 1m
Nr artykułu.: 33 50 A80 0271 010
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG Pokaż szczegóły |
Han 10B-gs-M25 Pokaż szczegóły | |
dławnica kablowa M25, 9-16mm Pokaż szczegóły | |
Han 10 E-bu-c Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han E® |
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® B |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Rozmiar | 10 B |
Liczba kontaktów | 10 |
Kontakt PE | Tak |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. | |
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki). |
Poprzedni
Następny