HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
Nr artykułu.: 33 57 851 0100 002
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
Nr artykułu.: 33 57 851 0100 002
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód hybrydowy (miedź/światłowody) |
Opis przewodu | Tryb wielomodowy |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 2x G50 / 125 µm |
3x 2,5 mm² |
Poprzedni
Następny