HARTING four-indent crimp tool
Nr artykułu.: 09 99 000 0888
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
HARTING four-indent crimp tool
Nr artykułu.: 09 99 000 0888
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zaciskarka |
Opis narzędzia | Han D®: od 0,14 do 2,5 mm² (w zakresie od 0,14 do 0,37 mm² tylko odpowiednie kontakty dla 09 15 000 6107/6207 i 09 15 000 6127/6227) |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Mogą być przetwarzane ręcznie |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Zakres zastosowań | Recommended for production lines |
up to 1,000 crimping operations per year | |
Szczegóły | Adjustment of the crimping depth: see table in the data sheet |
Zawartość opakowania | zawiera lokator |
Instrukca obsługi |
Poprzedni
Następny