HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
Nr artykułu.: 09 45 600 0711
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
Nr artykułu.: 09 45 600 0711
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Ognioodporny |
Bezhalogenowe | |
Olejoodporne | |
Nadruk na przewodzie | HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$ |
Cechy | Transmission characteristics up to 1200 MHz. |
Długość kabla | 100 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 26/7 |
Poprzedni
Następny