HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
Nr artykułu.: 09 45 600 0522
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
Nr artykułu.: 09 45 600 0522
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Ognioodporny |
odporność na UV | |
Nadruk na przewodzie | HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO” |
Długość kabla | 500 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 26/7 |
Poprzedni
Następny