HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Nr artykułu.: 09 45 600 0335
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Nr artykułu.: 09 45 600 0335
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód hybrydowy (miedź/miedź) |
Długość kabla | 50 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 13 |
Konstrukcja rdzenia | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² |
Poprzedni
Następny