HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
Nr artykułu.: 09 45 600 0114
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
Nr artykułu.: 09 45 600 0114
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Ognioodporny |
Odporność na światło słoneczne |
Długość kabla | 500 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/7 |
Poprzedni
Następny