HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 500m
Nr artykułu.: 09 45 600 1111
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 500m
Nr artykułu.: 09 45 600 1111
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Typ R |
Ognioodporny | |
Olejoodporne | |
Bezhalogenowe | |
Nadruk na przewodzie | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO" |
Długość kabla | 500 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/19 |
Poprzedni
Następny