HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
Nr artykułu.: 09 45 600 0132
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
Nr artykułu.: 09 45 600 0132
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Ognioodporny |
Odporność na światło słoneczne | |
Nadruk na przewodzie | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO" |
Długość kabla | 20 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 22/7 |
Poprzedni
Następny