Gerätebuchse M12-D-kod.-IP20 Kod.links
Nr artykułu.: 21 03 381 4412
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Gerätebuchse M12-D-kod.-IP20 Kod.links
Nr artykułu.: 21 03 381 4412
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Element | Adapter PCB |
Specyfikacje | Kątowy |
Do montażu tylnego | |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Z otworem montażowym |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (THR) |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 4 |
Kodowanie | D-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Szczegóły | Kodowanie na dole, po lewej stronie = kierunek wprowadzenia przewodu na złącze kątowe: do prawej |
Poprzedni
Następny