FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
Nr artykułu.: 33 04 211 5000 002
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
Nr artykułu.: 33 04 211 5000 002
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | expBeam plug 4CH MM Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | expBeam plug 4CH MM Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Expanded beam |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Expanded beam |
Złącze 2 | Expanded beam |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb wielomodowy |
Długość kabla | 500 m |
---|---|
Liczb włókien | 4 |
Typ włókna | 4G50/125 OM3 |
Poprzedni
Następny