FO CABLE-MM50-2CH.-100M,RING
Nr artykułu.: 33 58 751 1000 003
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CABLE-MM50-2CH.-100M,RING
Nr artykułu.: 33 58 751 1000 003
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb wielomodowy |
Długość kabla | 100 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 50 / 125 µm |
Poprzedni
Następny