FO CABLE ASSY-2M-2xSCRJ MM POF
Nr artykułu.: 33 02 211 0020 001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CABLE ASSY-2M-2xSCRJ MM POF
Nr artykułu.: 33 02 211 0020 001
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | SCRJ POF IP20 Plug Crimp Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | SCRJ POF IP20 Plug Crimp Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | SCRJ duplex POF |
Złącze 2 | SCRJ duplex POF |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb wielomodowy |
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 980 / 1000 µm |
Poprzedni
Następny