FO CABLE ASSY-1M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Nr artykułu.: 33 53 211 0010 002
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CABLE ASSY-1M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Nr artykułu.: 33 53 211 0010 002
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® PushPull (V14) |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® PushPull (V14) Metal |
SCRJ duplex POF | |
Złącze 2 | Han® PushPull (V14) Metal |
SCRJ duplex POF | |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb wielomodowy |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 980 / 1000 µm |
Poprzedni
Następny