FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
Nr artykułu.: 33 54 211 0100 001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
Nr artykułu.: 33 54 211 0100 001
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2 Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® 3 A Metal |
2x LC duplex | |
Złącze 2 | Han® 3 A Metal |
2x LC duplex | |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb jednomodowy |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 9 / 125 µm |
Poprzedni
Następny