FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 6.0m
Nr artykułu.: 33 01 241 0060 006
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 6.0m
Nr artykułu.: 33 01 241 0060 006
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FO 50/125 IV(ZN)HH Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | SCdx MM Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | SCdx MM Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | SC duplex |
Złącze 2 | SC duplex |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb wielomodowy |
Długość kabla | 6 m |
---|---|
Liczb włókien | 2 |
Typ włókna | 2G50/125 OM3 |
Poprzedni
Następny