FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m
Nr artykułu.: 33 01 412 0700 007
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m
Nr artykułu.: 33 01 412 0700 007
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FO 9/125 IV(ZN)HH Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | SCdx SM Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | ST SM ye Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | SC duplex |
Złącze 2 | 2x ST |
Typ przewodu | Kabel FO |
Długość kabla | 7 m |
---|---|
Liczb włókien | 2 |
Typ włókna | 2E9/125 G657.A1 |
Poprzedni
Następny