FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m
Nr artykułu.: 33 01 412 0800 027
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m
Nr artykułu.: 33 01 412 0800 027
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FO 50/125 IV(ZN)HH Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | SCdx MM Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | ST MM wh Pokaż szczegóły |
ST MM bk Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | SC duplex |
Złącze 2 | 2x ST |
Typ przewodu | Kabel FO |
Długość kabla | 8 m |
---|---|
Liczb włókien | 2 |
Typ włókna | 2G50/125 OM3 |
Poprzedni
Następny