FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m
Nr artykułu.: 33 61 431 0010 004
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m
Nr artykułu.: 33 61 431 0010 004
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Złącze 1 | PushPull2 v4 SM overmolded Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 2 | SCdx SM Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING PushPull (V4) |
Identyfikacja | Industrial Fibre Optic |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | HARTING PushPull (V4) |
Złącze 2 | SC duplex |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb jednomodowy |
Zalewane |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 9 / 125 µm |
Poprzedni
Następny