FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xSCdx, 1,0m
Nr artykułu.: 33 04 411 0010 028
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xSCdx, 1,0m
Nr artykułu.: 33 04 411 0010 028
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | expBeam BHSQ 4CH SM Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | SCdx SM Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Expanded beam |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Expanded beam 4 kanały |
Złącze 2 | SC duplex |
Typ przewodu | Kabel FO |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Liczb włókien | 4 |
Typ włókna | 2x 2E9/125 G657.A1 |
Poprzedni
Następny