FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
Nr artykułu.: 33 04 411 0010 007
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
Nr artykułu.: 33 04 411 0010 007
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | expBeam BHD 2CH SM Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | SCdx SM Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Expanded beam |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Expanded beam 2 kanały |
Złącze 2 | SC duplex |
Typ przewodu | Kabel FO |
Opis przewodu | Tryb jednomodowy |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Liczb włókien | 2 |
Typ włókna | 2E9/125 G657.A1 |
Poprzedni
Następny