F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
Nr artykułu.: 33 50 300 0140 050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
Nr artykułu.: 33 50 300 0140 050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® F+B |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | Żeński |
Obudowa wtyczki | |
Typ przewodu | Przewód hybrydowy (miedź/miedź) |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 13 |
Konstrukcja rdzenia | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Liczba kontaktów | 12 |
Kontakty danych | 4 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 4 |
Liczba kontaktów mocy | 4 |
Kontakt PE | Tak |
Poprzedni
Następny