Docking Frame for 4 modules, fixed mount
Nr artykułu.: 09 14 016 1711
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Docking Frame for 4 modules, fixed mount
Nr artykułu.: 09 14 016 1711
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | Han-Modular® |
Typy akcesoriów | Ramka dokująca |
Opis akcesoriów | Mocowana |
dla 4 modułów | |
a ... d |
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C |
---|---|
Ilość łączeń | ≥ 500 |
Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC | ≥ 10.000 |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP20 |
Blokada w zakresie | ± 4 mm |
Poprzedni
Następny