Data Bus Kabel 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
Nr artykułu.: 09 45 600 0280
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Data Bus Kabel 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
Nr artykułu.: 09 45 600 0280
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | WTB |
do zastosowań kolejowych |
Długość kabla | 500 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 2 |
Konstrukcja rdzenia | 2x 0,75 mm² |
Poprzedni
Następny